Cargando...

Entrada de clavija y manga IEC serie LEV

460B6WLEV

60/63 A, 380-415 V de 3 fases, 3P, 4W, Entrada de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable - Rojo

Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y la productividad:

  • Las clavijas y mangas niqueladas son autolimpiantes y resisten la corrosión
  • Clasificaciones superiores de impermeabilidad, que incluyen IP69K para aplicaciones al aire libre/lavado y IP68 exclusivo para la industria para inmersión a largo plazo
  • Diseño sanitario certificado por NSF, apto para uso en instalaciones de alimentos y bebidas

Los productos de clavija y manga de Leviton son componentes aprobados por UL y adecuados para usar en conjuntos de cableado prefabricados cuando se cablean de acuerdo con UL1007.

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477025123

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 60 A/63 A

    Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente con corriente y voltaje de clasificación completa

    Voltaje dieléctrico: 3000V durante 1 min.

    Resistencia: 1000 ciclos con carga V e I, 1000 ciclos sin carga (60 A)

    Clasificación de potencia: 10 CV

    Máx. Voltaje: 600V

    Prueba de sobrecarga UL20: 50 ciclos

    Fase : de 3 fases

    Polo: 3

    SCCR: 200kA

    Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C a la corriente nominal completa (tras la sobrecarga)

    Voltaje: 380-415 V CA

    Cable: 4

  • Especificaciones medioambientales

    Resistencia a la corrosión: probado con niebla salina

    Inflamabilidad: clasificación V-0 (transportador de contacto), HB o mejor (alojamiento) según UL94

    Clasificación IP: IP66, IP67, IP68, IP69K

    NSF: 14159-1, Requisito higiénico para el diseño de equipos de procesamiento de carne y aves

    Resistencia UV: carcasas con clasificación F1 estabilizadas contra UV

  • Especificaciones del material

    Tornillos de montaje: acero inoxidable 303

    Soporte de contacto: nylon reforzado con vidrio

    Grommet/Gasket : NBR/Buna N

    Carcasa: nylon modificado contra impactos

    Tornillos de terminal: acero inoxidable 303

  • Especificaciones mecánicas

    Torsión de tornillo de abrazadera de cable: 10 in-lb

    Rango de conductores: AWG n.o 8 a AWG n.o 2

    Prueba de aplastamiento: 250 lb durante 1 min después de -25 °C durante 6 h

    Tipo de cabezal de hardware: tornillos de enchufe de estilo hexagonal para terminales, tornillos de combinación para todos los demás

    Impacto: Caída de 76 cm 8 veces después del acondicionamiento a -25 °C, durante 6 horas Caída de 187 cm después del acondicionamiento a -35 °C, durante 6 horas

    Torsión de terminal roscado: 50 in-lb

  • Características del producto

    Posición de reloj: a las 6 en punto

    Color: rojo

    Configuración: América del Norte

    Tipo de producto: entrada

    Marcas de productos: marca, UL, CE y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP en la etiqueta

    Serie: serie LEV

  • Garantía

    Garantía: limitada de 5 años

  • Normas y certificaciones

    CE: certificación CE

    CSA: CSA C22.2 n.o 182.1-13 (armonizado con UL 1682)

    Clasificación IEC: 60309-1, 60309-2

    NOM: NOM – Normas de ANCE

    RoHS: componentes que cumplen con RoHS

    UL: UL 1686 C2, UL 1682

Patentes

  • US11515665
  • US12149019
  • MX417278

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

Todos los productos