Transmisor y receptor extensor VGA, 100 metros
41910-V01
Extienda señales de audio y vídeo VGA hasta 100 metros (328 pies) a través de un cable de categoría única para aplicaciones en aulas, salas de conferencias, centros de control y lugares públicos donde se necesita vídeo de calidad confiable. La ganancia regulable compensa la longitud del cable para lograr una calidad de vídeo superior.
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477711163
Características y beneficios
- Ofrece resoluciones de pantalla de 1920 X 1200 a 60Hz hasta 30 m (98 pies) y 1600 X 1200 hasta 100 m (328 pies) a través de un cable clasificado por categoría
- Compatible con transmisión de audio mono
- Se requiere alimentación externa solo en el receptor
- Compatible con productos con conexión en caliente para una salida de vídeo al instante
- Ganancia regulable para optimizar la calidad de la pantalla con diferentes longitudes de cable
- Los LED de alimentación y enlace ayudan en la configuración
- Módulos receptores y transmisores ultracompactos: el transmisor puede conectarse directamente al producto fuente
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes
