Caja de montaje superficial QUICKPORT™, 12-PortGris
41089-12G
La caja compacta de montaje superficial admite dos módulos de conectores para insertar QUICKPORT. La caja admite aplicaciones de voz/datos en entornos de oficina y reacondicionamiento, y en otros entornos de montaje superficial. Incluye una ventana ID, tornillos de montaje y adhesivo, y está disponible en cuatro colores: blanco, marfil, gris y negro.
Color: gris
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477977262
Características y beneficios
- Para mayor seguridad, se puede instalar un tornillo para la cubierta suministrado por el usuario
- Compatible con todos los módulos individuales QUICKPORT
- La base de la caja funciona como plataforma del punzón y estabiliza los módulos de conectores durante la terminación
- El módulo de conectores puede estar preterminado antes de la inserción en el puerto del alojamiento
- Etiqueta de designación incluida para fines de identificación
- Incluye dos tornillos autorroscantes y adhesivo sensible a la presión
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes