3OUBM-16M
Producto descontinuado. Línea de productos: serie 3300, Tipo de caja: al aire libre, Voltaje: voltaje universal, Amperaje: 1600 A, TC incluidos: 3 TC divididos, Protocolo: BACnet MS/TP, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24, cumple con ASHRAE 90.1
Ofrece soluciones de medición inteligentes multifuncionales y muy precisas que pueden integrarse completamente a sistemas avanzados de manejo de controles de edificios. Los medidores de las series 3300 y 3500 cuentan con protocolos de comunicación avanzados para permitir el seguimiento, la monitorización y la verificación del uso de energía en tiempo real y la integración sencilla del sistema de manejo de edificios. La serie 3300 se comunica a través de Modbus RTU o BACnet MS/TP a través de RS-485 y la serie 3500 habilitada para Ethernet cuenta con Modbus TCP/IP y BACnet IP. Ambos medidores ofrecen rendimiento universal del voltaje y salidas de pulsos estándares aislados, y se integran fácilmente a sistemas de manejo de edificios. Estos medidores multifunción son ideales para aplicaciones típicas de circuitos trifásicos, trifásicos (Delta) y trifásicos y de 4 hilos (Y). Ambos modelos incluyen medición de tiempo de uso (Time of Use, TOU) y pantallas fáciles de usar que presentan una visualización rápida y simple de la intensidad de la señal y del estado de alimentación, así como mediciones de voltaje en kVA, kVAR, PF y por fase. Su perfecta integración con el software Energy Manager y BillSuite de Leviton, y con medidores de agua, vapor y gas de empresas de servicios públicos da como resultado un sistema integral para la implementación de programas de reducción de costos y de manejo de energía.
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 07847763156
Características y beneficios
- Serie 3300: Modbus RTU o BACnet MS/TP a través de RS-485
- Salidas de pulsos aislados
- Se integra fácilmente a sistemas de manejo de edificios
- Clase de precisión del 0,5% de alta precisión
- Ofrece rendimiento de voltaje universal
- 208/480 V 2PH 2W, 120/208 V 2PH 3W, 240/480 V 3PH 3W, 120/208 V, 277/480 V 3PH 4W, 240/480 V 3PH 4W DELTA
- 100-5000 A
- Salida en kWh, Demanda - Instantánea y pico, Por fase y total en kWh, kW, kVAR, VAR, Datos del intervalo AMPS
- Certificado según todos los estándares aplicables de ANSI C12.1
- Utiliza transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido y sólido que están certificados según todas las normas de precisión de grado comercial
- Se pueden paralelizar hasta tres conjuntos de TC por fase, por medidor
Videos relacionados
Soluciones de submedición VerifEye™
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes
