Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, al aire libre, voltaje universal multifunción, 100A, fase 3 , 3 /4 hilos, comunicaciones Ethernet, medidor eléctrico

3RUMT-1M

Submedidor serie 3500 , submedidor Modbus TCP/BACnet IP - Voltaje universal multifunción para exteriores (208-480VAC) 3 FASE 3W/4W 100A. SOLO SUBMETRO.

Ofrece soluciones de medición inteligentes multifuncionales y muy precisas que pueden integrarse completamente a sistemas avanzados de manejo de controles de edificios. Los submedidores de las series 3300 y 3500 cuentan con protocolos de comunicación avanzados para permitir el seguimiento, la monitorización y la verificación del uso de energía en tiempo real y la instalación...
Código UPC: 078477630785
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados