Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Current Transformers, Solid Core, 100A, 100mA, 0.72" Opening, 48" Leads, +/-0.3% Accuracy, Quantity 3 (1 Red, 1 Black, 1 Blue), For Submetering

CDA01-312

Submetering Current Transformer Kit, 100:0.1A, 0.72", Blue, Red, Black, Electric Meter: Yes, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant. Nota: La codificación por color se utiliza como ayuda visual para identificar fases durante la instalación. La codificación por color es solo estética.

Los TC de núcleo sólido de Leviton son rentables y menos susceptibles a los daños durante la instalación. Los TC de núcleo sólido se deslizan sobre líneas de alimentación para medir la corriente eléctrica que fluye a través del ...
Código UPC: 078477547151
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados