Submedidor, para interiores, 120V, Cable monofásico 2 , Máx. 100A, Elemento único, Demanda, Medidor eléctrico
1N120-1D
Submedidor serie 1000 , Medidor de demanda de elemento único, 1P/2W, 120V, 100:00,1A, 100Acomo máximo, SOLO SUBMEDIDOR.
La línea de submedidores de grado comercial de la serie 1000 de submedición VerifEye™ de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía. Los submedidores serie 1000 son fáciles de especificar e instalar ...