Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Current Transformer, Solid Core, 100A, 100mA, 0.72" Opening, 48” Leads, +/-0.3% Accuracy, Black, For Submetering

CDA01-K12

Transformador de corriente de submedición, 100:00,1A, Núcleo sólido, 0.72", Negro, Cantidad: 1, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1 . Nota: La codificación por color se utiliza como ayuda visual para identificar fases durante la instalación. La codificación por color es solo estética.

Los TC de núcleo sólido de Leviton son rentables y menos susceptibles a los daños durante la instalación. Los TC de núcleo sólido se deslizan sobre líneas de alimentación para medir la corriente eléctrica que fluye a través de ...
Código UPC: 078477547120
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados