Current Transformer, Split Core, 100A, 100mA, 0.75" x 0.75" Opening, 96" Leads, +/-0.5% to 1.0% accuracy, Black, For Submetering
CTD01-K16
Transformador de corriente de submedición, 100A, 100:00,1A, Núcleo dividido de 0,75 x 0,75", Cantidad: 1, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1
Los TC de núcleo dividido pueden desmontarse o “dividirse” en mitades, lo que hace que no sea necesario interrumpir la alimentación del circuito durante la instalación. Esta instalación ahorra tiempo y es ideal para cargas críticas que no pueden desconectarse. Los TC de núcleo dividido se cierran de forma segura para brindar una instalación rápida y precisa sin necesidad de consumir tiempo...