DESCONTINUADO
3800-OEM
120 V CA, dos polos, 3 cables, Producto de protección contra sobretensiones SPD para gabinete de equipos, Módulo con cable, Montaje superficial, Cable flexible de 15 cm, en una caja NEMA 1
Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con los estándares UL 1449. Los extraordinarios productos de protección contra sobretensiones de Leviton desvían las sobretensiones o picos de voltaje dañinos y evitan que lleguen a los equipos electrónicos. Los picos de voltaje se desvían de los microcircuitos sensibles, con lo que protegen contra fallos graves, tiempos de inactividad costosos y la alteración de los datos.
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477868829
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60 Hz
Tecnología de sobretensión: MOV
Voltaje: 120 V CA
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 60 °C
Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación
Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 85 °C
Especificaciones del material
Material de la caja: policarbonato
Especificaciones mecánicas
Tipo de conexión: cables flexibles de 15,24 cm
Diagnóstico: LED
Información de rendimiento
Clasificación de julios: 280
MCOV: 135V CA
Corriente de sobretensión máxima, por modo (por fase): 36kA (L-N: 24 kA, L-G: 12 kA)
Filtro de ruido: -10dB a -15dB (a 100 K-100 MHz)
Clasificación de corriente de descarga nominal: 3kA
Modo de protección: 3 modos
VPR : L-N:700V, L-G:700V, N-G:600V
Características del producto
Circuitos: supresión basada en MOV
Diagnóstico: LED
Clasificación de julios: 280
MCOV: 135V CA
Corriente transitoria L-N/L-G/N-G de 1-Pulse máx.: 1,3 kA/6,5 kA/6,5 kA
Tipo de montaje: superficial
Rechazo de ruido: -35 dB a 5kHz-5MHz
Normas y certificaciones: UL1449 / CSA / ANSI/IEEE Cat ABC
UL1449 Prueba de cableado de permanente por impulso L-N/L-G/N-G: 500/500/500
Voltaje: 120 V CA
Cableado: flexible de 15 cm
Normas y certificaciones
ANSI/IEEE categoría A y B: C-62.41 y C-62.45
Certificaciones de agencias: componentes reconocidos por UL y CSA
NOM: certificado ETL según NOM-001
Garantía
Garantía: limitada de 5 años
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes