30 A, Interruptor de palanca, Unipolar, Interruptor silencioso, Grado de especificación de resistencia extra alta
3031-2
30 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo, Grado de especificación de resistencia extra alta, puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral - MARRÓN
El interruptor de palanca de CA de grado industrial de Leviton para aplicaciones que necesitan una alta resistencia constituye un producto de gran calidad y rendimiento. Leviton utiliza los mejores materiales disponibles y los estándares de producción más altos para fabricar los interruptores industriales que ofrecen una flexibilidad y confianza inigualables.
Color: marrón
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477361849
Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de potencia: 2 CV a 120 V, 2 CV a 240 V
Máx. Amperaje: 24 A
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 30 A
Resistencia: 50.000 ciclos como mínimo
Sobrecarga (UL20): 100 ciclos de sobrecarga a 4,8 veces la corriente nominal
Voltaje: 120/277 V CA
Conexión a tierra: clip y terminal de puesta a tierra automático
Función: unipolar (SP)
Voltaje dieléctrico: 1500 V
Elevación de temperatura: máx. 30 °C con corriente nominal completa
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: máxima continua de 65 °C, mínima de -40 °C (sin impacto)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 65 °C
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas en el producto
Alojamiento de cables: cableado posterior AWG n.o 14-n.o 10; cableado lateral AWG n.o 14-n.o 12
Terminación: cableado posterior y lateral
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Características del producto
Color: marrón
Tipo de producto: interruptor de palanca
Grado: grado de especificación industrial para trabajos extrapesados
Normas y certificaciones
NEMA: WD-1 y WD-6
Normas y certificaciones aplicables: UL 20
ANSI: C-73
Garantía
Garantía: limitada de 10 años
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes