Submedidor, para interiores, 208V, Trifásico de 4 hilos, 800A, 3 transformadores de corriente de núcleo dividido, Medidor eléctrico
2K208-8W
Producto descontinuado. Juego para interiores serie 2000 de 208V, 3P4 hilos, 800A con 3 TC de núcleo dividido
La línea de medidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 2000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y reacondicionamientos.
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477597729
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 800 A
Voltaje: 120/208 V CA 3PH 4W
Características del producto
TC incluidos: 3 TC de núcleo dividido
Comunicación: salida de pulso
Caja: interior (NEMA 1)
Configuración del medidor: medidor único
Línea de productos: juego serie 2000
Características y beneficios
- Mide kWh y demanda (opcional)
- Cumple con todos los estándares aplicables de ANSI C12.1
- Equipada con un canal de salida de pulsos aislado
- Utiliza transformadores de núcleo sólido secundarios clase 0,1 A de grado comercial con una precisión del 0,5% que cumplen con todos los requisitos ANSI aplicables o transformadores de núcleo dividido con una precisión del 1,0%
- Se pueden paralelizar hasta tres conjuntos de transformadores por fase, por medidor, sin necesidad de un multiplicador de medidor
- Las opciones de caja incluyen acero JIC de grado industrial y montaje superficial para interiores y NEMA 4X para exteriores
- Interactúa con numerosos sistemas de comunicación: lectura automática de medidores (Automatic Meter Reading, AMR) cableada o AMR inalámbrica
- Pantalla LCD grande que muestra los kWh y, opcionalmente, la demanda instantánea y pico con restablecimiento de demanda
- LED indicador de carga que verifica la funcionalidad del medidor
- LED indicador de fase inversa que se ilumina si el medidor no está instalado de forma adecuada
- Longitud máxima del conductor de TC: 122 cm
- Monitor de uso de energía aprobado por UL/cUL antes de CCN FTR7
- Cinco años de garantía
Videos relacionados
Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Módulo básico - Software para submedición
Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Facturación a inquilinos - Software para submedición
Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Creación de informes avanzados - Software para submedición
Cómo leer clasificaciones de transformadores de corriente para submedidores - Vídeo
Instalación y orientación del transformador de corriente (TC) para submedidores - Vídeo
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 1 - Evaluar la instalación
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 2 - Planificación
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 3 - Instalación del sistema de submedición
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes