Cargando...

Clavija con seguro, 30 A, 347/600 V, grado industrial, blanco y negro

2831

30 A, 347/600 V 3PY , NEMA L23-30P, 4P, 5W , Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

La línea Black & White de enchufes, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:

  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
  • Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
  • Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
País de origen: México | Cumple con RoHS: sí – Haga clic aquí
NEMA L23-30P

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477808597

    Nema: L23-30P

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 30 A

    Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: conexión a tierra

    Fase: de 3 fases Y

    Polo: 4

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 347/600 V CA

    Cable: 5

  • Especificaciones medioambientales

    Entorno: seco

    Inflamabilidad: clasificación HB o superior UL94

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Tornillos de montaje: acero recubierto de zinc

    Cubierta posterior: termoplástico

    Hojas/contactos: latón sólido

    Material del cuerpo: nylon modificado contra impactos

    Inserto de abrazadera: nylon

    Color: negro-blanco

    Abrazadera de cordón: nylon

    Tornillos de terminal: latón

    Módulo de cable: nylon

  • Especificaciones mecánicas

    A voltaje nominal: N/A

    Rango del cordón: 0,595 - 1,150

    Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Acomodación de terminal: 18-10 AWG

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

    Rango de torsión: 10-14 in-lbs

    Calibre del cable: 14-8 AWG

  • Características del producto

    Marca: blanco y negro

    Color: negro-blanco

    Tipo de producto: enchufe con seguro

    NEMA : L23-30P

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-406

    NEMA: WD-6

    NOM: 057

    Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13393

    UL498: archivo E13393

    Garantía: garantía limitada de por vida

Videos relacionados 

Conector blanco y negro - Instalación

Todos los productos