Cargando...

30 A, 600 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial

2740-IG

30 A, 600 V de 3 fases, NEMA L17-30R, 3P, 4W , Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, puesta a tierra aislada, V-0-MAX - NARANJA

Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.

País de origen: México
NEMA L17-30R

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477046210

    Nema: L17-30R

  • Clasificaciones de potencia de CA

    A voltaje nominal: N/A

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 30 A

    Limitador de corriente: corriente nominal total

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: puesta a tierra aislada

    Fase : de 3 fases

    Polo: 3

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 600 V CA

    Cable: 4

  • Especificaciones medioambientales

    Entorno: corrosivo

    Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Material de la base: Valox

    Material del cuerpo: Valox 357

    Color: naranja

    Material de la cubierta: Valox 357

    Material de la superficie: Valox

    Clips de conexión a tierra: latón niquelado

    Contactos a tierra: latón

    Tornillo de conexión a tierra: latón

    Contactos de línea: latón

    Material de la correa: latón niquelado

    Abrazaderas de terminal: latón recubierto de zinc

    Tornillos de terminal: latón cromado

  • Especificaciones mecánicas

    Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

    Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs

    Acomodación de terminal: 14-8 AWG

    Identificador de terminal: indicado en el producto

    Terminación: posterior y lateral

  • Características del producto

    Material de la base: Valox

    Marca: V-0-Max

    Color: naranja

    Material de la superficie: Valox

    Característica: puesta a tierra aislada

    NEMA: L17-30R

    Garantía: garantía limitada de por vida

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA: C22.2 n.o 42

    NEMA: WD-1 y WD-6

    NOM: 057

    UL: 498

    Especificación federal de UL: W-C-596

  • Garantía

    Garantía: garantía limitada de por vida

Todos los productos