Clavija con seguro, 30 A, 125/250 V, grado industrial, blanco y negro
2711
30 A, 125/250 V, NEMA L14-30P, 3P, 4W , Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - Negro/blanco
La línea Black & White de enchufes, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones (61 mm a 19 mm)
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
- Ideal para generadores e interruptores de transferencia
Color: blanco, negro
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477808351
Nema: L14-30P
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 30 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: conexión a tierra
Polo: 3
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125/250 V CA
Cable: 4
Especificaciones medioambientales
Entorno: seco
Inflamabilidad: clasificación HB o superior UL94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero recubierto de zinc
Cubierta posterior: termoplástico
Hojas/contactos: latón sólido
Material del cuerpo: nylon modificado contra impactos
Inserto de abrazadera: nylon
Color: negro-blanco
Abrazadera de cordón: nylon
Tornillos de terminal: latón
Módulo de cable: nylon
Especificaciones mecánicas
A voltaje nominal: L-L de 2 CV/L-N de 2 CV
Rango del cordón: 0,560 a 1,050
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Acomodación de terminal: 14-8 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Rango de torsión: 10-14 in-lbs
Características del producto
Marca: blanco y negro
Color: negro-blanco
Tipo de producto: enchufe con seguro
NEMA: L14-30P
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-406
NEMA: WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13393
UL498: archivo E13393
Garantía: garantía limitada de por vida
Videos relacionados
Conector blanco y negro - Instalación
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes