30 A, 125/250 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial
2710-IG
30 A, 125/250 V, NEMA L14-30R, 3P, 4W , Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, puesta a tierra aislada, V-0-MAX - NARANJA
Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477809624
Nema: L14-30R
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 30 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra aislada
Polo: 3
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125/250 V CA
Cable: 4
Especificaciones medioambientales
Entorno: corrosivo
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Material de la base: Valox
Material del cuerpo: Valox 357
Color: naranja
Material de la cubierta: Valox 357
Material de la superficie: Valox
Clips de conexión a tierra: latón niquelado
Contactos a tierra: latón
Tornillo de conexión a tierra: latón cromado
Contactos de línea: latón
Material de la correa: latón niquelado
Abrazaderas de terminal: latón recubierto de zinc
Tornillos de terminal: latón cromado
Especificaciones mecánicas
Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Acomodación de terminal: 14-8 AWG
Identificador de terminal: indicado en el producto
Terminación: posterior y lateral
Características del producto
Material de la base: Valox
Marca: V-0-Max
Color: naranja
Tipo de producto: receptáculo con seguro
Material de la superficie: Valox
Característica: puesta a tierra aislada
NEMA: L14-30R
Garantía: garantía limitada de por vida
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA: C22.2 n.o 42
NEMA: WD-1 y WD-6
NOM: 057
UL: 498
Especificación federal de UL: W-C-596
Garantía
Garantía: garantía limitada de por vida
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes