26725-404
Base GX24q-4, 4-Pin42W, Portalámparas fluorescente compacto de 10 mm, vertical, para insertar en la parte inferior, código de color amarillo, , Quick-Connect 18AWG sólido o estañado trenzado 18 AWG - cuerpo blanco
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477862452
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones eléctricas
Vataje de la lámpara: 42 W
Vataje nominal: 75W
Voltaje: 600 V
Especificaciones mecánicas
Estilo de cuerpo: cuerpo estándar
Color: blanco
Código de color: amarillo
Orientación del montaje: vertical
Tipo de montaje: para insertar en la parte inferior
Grosor del panel: calibre 16 18-20
Terminación: Quick-Connect 18AWG sólido o estañado trenzado 18 AWG
Longitud de regleta de cables: 1,9 cm
Puertos de cableado: 2
Características del producto
Disponibilidad: distribución
Material del cuerpo: termoplástico
Código de color: amarillo
Material de contacto: aleación de cobre
Base de la lámpara: GX24q-4
Contactos de la lámpara: 4-Pin
Vataje de la lámpara: 42 W
Tipo de portalámparas: compacto
Tipo de luz: fluorescente
Orientación del montaje: vertical
Tipo de montaje: para insertar en la parte inferior
Grosor del panel: calibre 16 18-20
Vataje nominal: 75W
Clip de retención: acero inoxidable
Normas y certificaciones: UL/CSA/NOM
Nombre del estilo: cuerpo estándar
Terminación: Quick-Connect 18AWG sólido o estañado trenzado 18 AWG
Garantía: limitada a 1 año
Normas y certificaciones
Certificación CSA: archivo LR-1863
NOM: 057
Homologado por UL: archivo E5833
Clasificación UL: para interiores/exteriores cuando está adecuadamente cerrado.
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes