30 A, 125 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial
2610-B
30 A, 125 V, NEMA L5-30R, 2P, 3W , Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra, todo negro - NEGRO
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477131152
Nema: L5-30R
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 2 CV
Especificaciones eléctricas
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Especificaciones medioambientales
Entorno: corrosivo
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Material de la base: Valox
Material de la superficie: ultramid
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Contactos de línea: latón de 0,040 de grosor
Tornillos de terminal: latón 10-32
Horquilla: latón niquelado de 0,050 de grosor
Especificaciones mecánicas
Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto
Acomodación de terminal: 14-8 AWG
Identificación de terminal: latón caliente, verde-tierra, blanco-neutro
Características del producto
Amperaje: 30 A
Material de la base: Valox
Marca: V-0-Max
Color: negro
Tipo de producto: receptáculo con seguro
Material de la superficie: ultramid
Conexión a tierra: conexión a tierra
NEMA: L5-30R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: latón niquelado
Terminación: posterior y lateral
Voltaje: 125 V CA
Garantía: garantía limitada de por vida
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-406
NEMA: WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498: archivo E13399
Características y beneficios
- Los contactos de latón de una sola pieza proporcionan larga duración y una conductividad continua frente a los tipos remachados de piezas múltiples
- Correa de latón niquelado extra gruesa y resistente a la corrosión
- El amperaje, el voltaje, la configuración NEMA y el fabricante moldeados en la parte frontal duran más que el estampado y posibilita una sencilla y rápida identificación y sustitución
- La identificación del terminal moldeado en el cuerpo es más duradera que el estampado
- Las terminales de abrazaderas de latón niquelado soportan el cableado trasero y lateral y son resistentes a la corrosión
- El anillo de ID de voltaje de la parte frontal se identifica por colores para una identificación visual más rápida
- Clasificación de inflamabilidad UL V-0
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes