Ensamble de caja de piso de 1-Gang, uso comercial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática
25251-TDB
Ensamble 1-Gang caja de piso para receptáculo de una unidad, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W , Receptáculo Decora a prueba de manipulaciones, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, correa de acero, Cubierta redonda con placa con acabado de latón, Receptáculo marfil
- Para usar en construcciones con marco de madera
- Ideal para salas de conferencias, auditorios, escenarios, hogares, hostelería y más
- Cumpla o supere los requisitos de UL514A, incluida la prueba de agua de limpieza y cumpla con...