Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Ensamble de caja de piso de 1-Gang, uso comercial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática

25251-TFB

Ensamble 1-Gang caja de piso para receptáculo de una unidad, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W , Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, correa de acero, Cubierta redonda con placa con acabado de latón, Receptáculo marfil

Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, los ensambles de caja de piso para receptáculos son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, 1 y 2 unidades, estos productos son adecuados para construcciones con marcos de madera...

Código UPC: 078477602126
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos