Cargando...

Conector hembra con cierre de punta redonda en línea

22L25-O

DESCONTINUADO

Conector hembra con cierre de punta redonda en línea, Contacto y aislante unipolares tipo leva de la serie 22, engarzado, 350-500MCM , 690 A máx. - NARANJA

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477244258

  • Especificaciones eléctricas

    Máx. Amperaje: 690 A

    Máx. Voltaje: 600 V

  • Especificaciones del material

    Material de contacto: latón

    Material de la manga: TPV de santropeno

    Alivio de tensión: cable de cobre

  • Especificaciones mecánicas

    Rango de cables: 350-500MCM

    Tipo de conexión: engarzado

    Género: hembra

  • Características del producto

    Color: naranja

    Cat. de contacto N.o: 22L25-C

Todos los productos