Cargando...

Submedidor, para interiores, 277/480 V, 1 fase, 3 hilos, 800A, elemento doble, demanda, medidor eléctrico

1N480-8D

Submedidor serie 1000, Medidor de demanda de elemento doble, 1P /3W, 277/480 V, 800:00,1 A, 800A, SOLO SUBMETRO.

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los submedidores serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y reacondicionamientos.

¿Tiene alguna pregunta acerca de la submedición?

Contáctenos para obtener más información.

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477556368

  • Especificaciones de comunicación

    Comunicación: salida de pulso

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 800 A

    Voltaje: 277/480 V CA 1PH 3W

  • Especificaciones mecánicas

    Caja: interior (NEMA 1)

  • Características del producto

    Aplicación: submedición eléctrica/eléctrica/eléctrica,perfil de carga y análisis comparativo,agregación de uso,asignación de costos a inquilinos,medición y verificación,conservación de energía,reducción de costos,iniciativas de edificios ecológicos,mandatos gubernamentales,logro LEED

    TC incluidos: no - Solo submedidor

    Configuración del medidor: medidor único

    Línea de productos: serie 1000

    Tipo de producto: submedidor eléctrico

    Garantía: limitada de 5 años

  • Normas y certificaciones

    Cumple con Buy American Act (BAA): sí

Características y beneficios

  • Mide kWh y demanda (opcional)
  • Cumple con todos los estándares aplicables de ANSI C12.1
  • Equipada con un canal de salida de pulsos aislado
  • Utiliza transformadores de núcleo sólido secundarios clase 0,1 A de grado comercial con una precisión del 0,3% que cumplen con todos los requisitos ANSI aplicables o transformadores de núcleo dividido con una precisión del 1,0%
  • Se pueden paralelizar hasta tres conjuntos de transformadores por fase, por medidor, sin necesidad de un multiplicador de medidor
  • Las cajas incluyen acero JIC de grado industrial y montaje superficial para interiores y NEMA 4X para exteriores
  • Interactúa con numerosos sistemas de comunicación: lectura automática de medidores (Automatic Meter Reading, AMR) cableada o AMR inalámbrica
  • Pantalla LCD grande que muestra los kWh y (opcionalmente) la demanda instantánea y pico con restablecimiento con entrada manual
  • LED indicador de carga que verifica la funcionalidad del medidor
  • LED indicador de fase inversa que se ilumina si el medidor no está instalado de forma adecuada
  • Homologado por UL/cUL para equipos de monitorización de energía UL 916
  • Cinco años de garantía

Videos relacionados 

Cómo cablear un submedidor serie 1000 VerifEye para aplicaciones monofásicas

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Módulo básico - Software para submedición

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Facturación a inquilinos - Software para submedición

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Creación de informes avanzados - Software para submedición

Cómo leer clasificaciones de transformadores de corriente para submedidores - Vídeo

Instalación y orientación del transformador de corriente (TC) para submedidores - Vídeo

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 1 - Evaluar la instalación

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 2 - Planificación

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 3 - Instalación del sistema de submedición

Todos los productos