Cargando...

Receptáculo macho, serie 16, 45-Degree, n.o 2 - 4/0 AWG, pasador roscado de 2,88 cm

16R29-1UE

Serie 16, receptáculo de montaje en panel macho de punta cónica, tipo leva, 45-Degree, n.o 2 - 4/0 AWG, pasador roscado de 28 mm, máx. 400 A, 600VAC/CC, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide negros de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • A prueba de roturas y roturas: vulcanizado termoplástico de alto durómetro (TPV - Santopreno)
  • La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
  • Aplicaciones comunes: entretenimiento, petróleo y gas, operaciones de minería, distribución de energía, sitios de construcción y otras aplicaciones de alimentación temporal

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477405833

Todos los productos