Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe de hoja recta impermeable Wetguard

14W48

20 A, 250 V, NEMA 6-20P, 2P, 3W, Enchufe, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección superior contra el ingreso de agua,...
Código UPC: 078477848326
País de origen: México
NEMA 6-20P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados