Receptáculo/tomacorriente único de cuerpo estrecho de20 A, grado industrial, resistente a la corrosión, puesta a tierra automática
5461-CR
20 A, 250 V, NEMA 6-20R, 2P, 3W, Receptáculo único de cuerpo estrecho, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, resistente a la corrosión, cableado lateral, correa de latón niquelado, : amarillo
La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponible en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, ...