Tapa impermeable Wetguard para enchufe recto/con seguro
14W
Tapa para clavija recta/con seguro, 15 A y 20 A recta de 15 A con seguro, Wetguard IP66 - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo “lengüeta y ranura” brinda una protección superior contra el ingreso de agua, suciedad y...
Color: amarillo