Tomacorriente de hoja recta impermeable Wetguard
90W48-S
20 A, 250 V, NEMA 6-20, 2P, 3W, Tomacorriente único de hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción adicional de cierre/etiquetado para mayor seguridad. <...