Caja FD impermeable de una unidad Wetguard
FDBX3-Y
FD Box, Three-Gang, 109.1 Cubic Inch Capacity, 1" unthreaded conduit openings with reducers for 3/4" and 1/2" conduit , includes plugs for unused openings and stainless steel device mounting plates with ground wire, industrial grade - YELLOW
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- LA MARCA EN LA QUE CONFÍA: Garantía de 10 años con una clasificación de caja de IP66
- DURA...
Color: amarillo