Cubierta Wetguard impermeable para interruptor de palanca
COVER-S
Cubierta de interruptor de palanca impermeable Wetguard, IP66, NEMA 4 y 4X, para usar con todos los interruptores de palanca 15A-40A , incluidos los arrancadores de motor manuales, grado industrial - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- Cubierta y mango de PBT Valox® DURADERO resistente a impactos y químicos con tornillos de montaje y ensamble de acero inoxidable
- SEGURIDAD: Mango de cierre integrado ...