Cargando...

Cable F/UTP AV de alta definición Cat 6 LANMARK-HD, CMP, negro, rollo de 152 m (500 pies)

11102178

El cable de alta definición (High Definition, LANMARK-HD) de Berk-Tek está diseñado específicamente para brindar un rendimiento audiovisual excepcional a través de IP. Su diseño único y su protección de aluminio ofrecen una transmisión sin errores y un excelente rendimiento de PoE para maximizar el rendimiento, minimizar la latencia y proporcionar un excelente rendimiento de PoE.

Color: negro

País de origen: Estados UnidosCumple con RoHS: sí: haga clic aquí

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    Cumple con RoHS: sí

  • Características del producto

    Familia de productos: cable de cobre

    Marca: LANMARK-HD

    Clasificación de categoría: Cat 6

    Color: negro

    Construcción: F/UTP

    Clasificación de llama: CMP

    Longitud: 152 m (500 pies)

    Empaquetado: rollo

Características y beneficios

  • Verificación de ETL según ANSI/TIA-568.2-D
  • Compatible con aplicaciones de resolución de vídeo de alta definición (1080P)
  • Cumple con RUSP

Todos los productos