Cable F/UTP Cat 6 LANMARK-6 FTP, CMP, Naranja, 305 m (1.000 pies), rollo
10095838
El FTP LANMARK-6 de Berk-Tek es el primer cable F/UTP categoría 6 verificado en forma independiente. Es ideal para aplicaciones que requieren el rendimiento de cables más avanzado y las ventajas adicionales de aislamiento de señal de un diseño F/UTP. LANMARK-6 FTP también es el primer cable FTP para establecer requisitos para el balance de cables, el parámetro de rendimiento que afecta las emisiones de cables y protege la red de los efectos dañinos de las fuentes de ruido externas, como la diafonía exógena.
Color: naranja
Especificaciones
Documentos
Información técnica
Características del producto
Familia de productos: cable de cobre
Marca: LANMARK-6
Clasificación de categoría: Cat 6
Color: naranja
Construcción: F/UTP
Clasificación de llama: CMP
Longitud: 305 m (1.000 pies)
Empaquetado: rollo
Características y beneficios
- Verificación de ETL según ANSI/TIA-568.2-D categoría 6
- Puede usarse con conectividad F/UTP estilo RJ-45
- Cumple con RUSP
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes