Un sistema de cableado estructurado Cat 6A de alta densidad que cuenta con conectores EXTREME y cable RDT. Es ideal para aplicaciones empresariales que requieren un diseño compacto y un rendimiento de 10GBASE-T, así como para actualizaciones de sistemas en vías existentes o cuando el espacio de la vía es limitado.
Recomendado para:
- Sistemas empresariales sostenibles que requieren menos emisiones de transporte y uso de materiales
- Actualizar el cableado Cat 5e y Cat 6 en vías existentes o donde la capacidad de la vía es limitada
- Aplicaciones de red para entornos comerciales, de cuidado de la salud, educación, gobierno, almacenamiento y centros de transporte
- Aplicaciones que requieren compatibilidad con PoE de hasta 100 W
- Seguridad basada en IP y sistemas de automatización de edificios que utilizan cableado UTP
- Aplicaciones inalámbricas compatibles con IEEE 802.11ac/Wi-Fi 5 y superior
- Aplicaciones de edificios inteligentes que optimizan la sostenibilidad medioambiental
- Empresas mundiales que desean un rendimiento confiable del sistema de 6A en todas partes