La tecnología de fuerza de retención (Retention Force Technology, RFT) es un resorte de polímero único que soporta las púas del conector y aumenta su resistencia a la tensión y los daños. Esto alarga la vida útil de los conectores y aumenta la longevidad general del sistema. RFT se utiliza en ATLAS-X1(se abre en una pestaña nueva)™ y EXTREMO(se abre en una pestaña nueva)conectores ™ y paneles de interconexión seleccionados.
Cuando se inserta una clavija o sonda 4- o 6-pin en cualquier conector o panel de interconexión de Leviton con RFT, el resorte regresa las púas a su ubicación pretensada y protege contra daños a largo plazo. Dado que la inserción de clavijas 4- o 6-pin en 8-pin conectores es común, planificamos, diseñamos, construimos y probamos para este caso real. Esto ahorra en reparaciones costosas, ya que los conectores dañados pueden costar aproximadamente $150 por conector de reemplazo.
En aplicaciones de PoE, RFT mantiene una fuerza de contacto constante en la interfaz del conector y la clavija, lo que evita desconexiones intermitentes inadvertidas y protege el punto de contacto contra daños por arco eléctrico.
Beneficios de RFT
- Durabilidad y confiabilidad del sistema inigualables, lo que extiende la vida útil de su red
- Garantiza un alto rendimiento durante la vida útil del sistema
- Excelencia mecánica y eléctrica para garantizar el rendimiento de la red
- Menos fallas de contacto de la púa causadas por tensión, fatiga o inserción de objetos extraños
- Ahorra en reparaciones costosas y reduce las llamadas de servicio
- Protege contra daños en las púas de clavijas 4- o 6-pin , común en comprobadores con clavijas 6-position
- Para alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), RFT mantiene la fuerza de contacto entre la clavija y el conector, lo que evita daños por arco eléctrico y desconexiones intermitentes
- Available on all Leviton ATLAS-X1(se abre en una pestaña nueva) and EXTREME(se abre en una pestaña nueva) jacks and select patch panels