Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

RDT ATLAS-X1™

Sistema UTP Cat 6A MILLENNIUM™

Sistema UTPATLAS-X1 RDT Cat 6A de MILLENIO

Un sistema de cableado estructurado Cat 6A de alta densidad que cuenta con conectores ATLAS-X1 y cable RDT. Es ideal para aplicaciones empresariales que requieren un diseño compacto y un rendimiento de 10GBASE-T.

Recomendado para:

  • Sistemas empresariales sostenibles que requieren menos emisiones de transporte y uso de materiales
  • Actualizar el cableado Cat 5e y Cat 6 en vías existentes o donde la capacidad de la vía es limitada
  • Aplicaciones de red para entornos comerciales, de cuidado de la salud, educación, gobierno, centros de transporte y estadios
  • Aplicaciones que requieren compatibilidad con PoE de hasta 100 W
  • Seguridad basada en IP y sistemas de automatización de edificios que utilizan cableado UTP
  • Aplicaciones inalámbricas compatibles con IEEE 802.11ac/Wi-Fi 5 y superior
  • Aplicaciones de edificios inteligentes que optimizan la sostenibilidad medioambiental
  • Empresas mundiales que desean un rendimiento confiable del sistema de 6A en todas partes

El sistema CAT 6A  ATLAS-X1 SST MILLENNIUM supera los requisitos de ISO/IEC y TIA CAT 6A para requisitos de canal, enlace permanente y componentes. Ha sido verificado por terceros para un rendimiento sin errores de hasta 10 GbE con transmisión dúplex completa de hasta 500 MHz, y ha sido probado internamente para superar los estándares de rendimiento de PoE de hasta 100 W.

El sistema es retrocompatible con los requisitos de los sistemas Cat 6 y Cat 5e, y viene con una garantía limitada de por vida cuando es instalado por un instalador certificado de Leviton.

ATLAS-X1™ conectores Cat 6A QUICKPORT™ clasificados por componentes

  • Cuerpo de metal sólido para una durabilidad sin igual en un conector UTP y disipación de calor un 53% mejor que el plástico
  • El innovador organizador de cables admite terminaciones rápidas, reproducibles y sin herramientas
  • La tecnología patentada de fuerza de retención y la geometría de la púa optimizada para PoE protegen contra daños
  • Los conectores incluyen íconos de color a juego para facilitar la identificación

Paneles de interconexión modulares y Cat 6A 110-Style

  • La terminación simple y el enrutamiento de cables mejorado se combinan con la resistencia y la durabilidad
  • Los paneles modulares QUICKPORT incluyen opciones de alta densidad, barras de manejo de cables y bloques de puerto para escribir
  • Los paneles de interconexión estilo 110 están clasificados por componentes para rendimiento CAT 6A y especialmente diseñados para terminaciones más rápidas y fáciles

Recursos


Cordones de interconexión estándar y de alta flexibilidad Cat 6A

  • Diseño innovador de clavija y funda compacta para proporcionar mejor flexibilidad, durabilidad y radio de curvatura.
  • La clavija protegida proporciona una conexión a tierra adecuada y la capacidad de usar el cordón en aplicaciones protegidas y UTP
  • Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro externo pequeño ofrecen interconexión flexible de alta densidad

Recursos


Cable UTP Cat 6A RDT

  •  La familia de cables UTP Cat 6A más pequeña de la industria que ofrece márgenes de rendimiento por encima del estándar
  • El diámetro pequeño del cable le permite encajar en vías originalmente diseñadas para cables CAT 5e y CAT 6
  • La eliminación del relleno cruzado de cables aumenta la velocidad de instalación y reduce el desperdicio en el lugar de trabajo
  • Compatible con aplicaciones de gran ancho de banda y PoE

Recursos