Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de recursos de tendencias de vehículos eléctricos

Exploramos la evolución de la industria automotriz

Primer plano de EV conectable

El auge de los vehículos eléctricos

No cabe duda de que los vehículos eléctricos son el futuro de la industria automotriz. En un contexto en el que los consumidores y los gobiernos se preocupan cada vez más por su huella ambiental, la demanda de vehículos eléctricos seguirá aumentando. Además de los intereses medioambientales, la demanda se ve impulsada por los incentivos gubernamentales y la innovación en la fabricación.
 

Conexión EV Series Pro
Teléfono con el logotipo del cargador My Leviton

Una forma más inteligente: ¿por qué elegir un cargador de vehículos eléctricos compatible con wifi?

Descubra el futuro de la carga de vehículos eléctricos con los cargadores inteligentes compatibles con wifi de Leviton

Experimente la próxima evolución en la carga de vehículos eléctricos (EV). A medida que aumenta la demanda de soluciones de carga inteligentes y eficientes, los cargadores inteligentes compatibles con wifi están diseñados para transformar la forma en que alimentamos nuestros vehículos eléctricos. Desde una mayor comodidad y un manejo de carga óptimo hasta un análisis de datos detallado y una integración perfecta con los sistemas de automatización del hogar, los cargadores inteligentes aportan innovación a todos los aspectos de la carga de vehículos eléctricos.
 

Estandarización de conectores NACS

Comprender el estándar de conectores NACS para carga de vehículos eléctricos

Sumérjase en la evolución de la carga de vehículos eléctricos (EV) a través de la lente del conector del Estándar de Carga de América del Norte (North American Charging Standard, NACS). A medida que la industria de los vehículos eléctricos se transforma, conozca las  implicaciones y consideraciones que tendrá la estandarización a medida que el mercado de los vehículos eléctricos siga evolucionando.
 

Silueta conectable para vehículos eléctricos

Testimonios de vehículos eléctricos

Cargando hacia un mañana más ecológico
 

Estacionamiento con diez cargadores EV serie EV de Leviton instalados

Servicio eléctrico personalizado para instaladores certificados EV-Pro

Impulsamos un futuro más ecológico: el instalador certificado EV-Pro de Leviton lidera la carga en soluciones de carga de vehículos eléctricos

Conozca a Custom Electrical Service, un orgulloso miembro del programa EV-Pro de Leviton, que marca un ejemplo brillante en el campo de las instalaciones de carga de vehículos eléctricos (EV). Recientemente, implementaron con éxito diez estaciones de carga de EV de montaje doble, impulsadas por el compromiso de Leviton con las soluciones sostenibles. Como contratista eléctrico familiar de confianza especializado en aplicaciones comerciales e industriales, Custom Electrical Service recurrió al programa EV-Pro de Leviton para mantenerse a la vanguardia de la experiencia en carga de vehículos eléctricos.
 

REVCO: una historia de éxito

Alimentación de la energía sostenible: Leviton y REVCO colaboran para una Long Island más ecológica

Sea testigo de una revolución ecológica en Long Island mientras Leviton y REVCO Lighting + Electrical Supply unen fuerzas para iniciar una era más sostenible. Con un compromiso compartido con las soluciones de energía ecológicas, Leviton ahora suministra cargadores de la serie EV a tres ubicaciones de REVCO: Southold, ™ y Riverhead.
 

Contratista instalando un cargador de vehículos eléctricos

La solución completa para la carga de vehículos eléctricos

Carga de vehículos eléctricos en la que puede confiar

Hombre cargando un vehículo eléctrico en una entrada para autos

Título del programa: Cambie el texto del título aquí

Aplicación: cambie el texto de la aplicación aquí

¿Leviton califica para ello?: Cambie sus cargadores Leviton aquí

Descripción del incentivo:
Cambie la descripción de los programas aquí.
Si el programa tiene múltiples partes, use las etiquetas de rotura para pasar a las siguientes líneas.
Esta tercera línea está aquí para fines de demostración.
Al igual que este cuarto.

Tipo de programa: cambie el texto Tipo de programa aquí

Aplicación: cambie el texto de la aplicación aquí

Estado: cambie el texto del estado aquí

Última actualización: cambie el texto de la última actualización aquí

Referencia: Ver fuente

Título del programa: Cambie el texto del título aquí

Aplicación: Cambie el texto de la aplicación aquí

¿Leviton califica para ello?: Cambie sus cargadores Leviton que califican aquí

Descripción del incentivo:
Cambie la descripción de los programas aquí.
Si el programa tiene múltiples partes, use las etiquetas de rotura para pasar a las siguientes líneas.
Esta tercera línea está aquí para fines de demostración.
Al igual que este cuarto.

Tipo de programa: Cambie el texto del tipo de programa aquí

Aplicación: Cambie el texto de la aplicación aquí

Estado: Cambie el texto de estado aquí

Última actualización: Cambie el texto de la última actualización aquí

Referencia: Ver fuente

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.