Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de 3-Way resistente al clima Decora de 20 A para el aire libre

W5623-2W

20 A, 120/277 V, Interruptor de 3-Way resistente al clima Decora, uso residencial – blanco

  • MODERNO: Interruptor atractivo resistente al clima para mejorar su espacio al aire libre, sin necesidad de cubierta al aire libre
  • RESISTENTE AL CLIMA: ideal para usar en ubicaciones mojadas y mojadas
  • PRÁCTICO: controla la(s) luz(s) desde dos ubicaciones
  • FÁCIL DE INSTALAR: cable posterior y lateral para una instalación fácil
  • CUMPLIMIENTO:Clasificación NEMA 3R para cumplir con la extensión...

Color: blanco

Código UPC: 078477003800
País de origen: México

Información sobre los productos