Interruptor de 3-Way resistente al clima Decora de 20 A para el aire libre
W5623-2T
20 A, 120/277 V, Interruptor de 3-Way resistente al clima Decora, uso residencial – Almendra claro
- MODERNO: Interruptor atractivo resistente al clima para mejorar su espacio al aire libre, sin necesidad de cubierta al aire libre
- RESISTENTE AL CLIMA: ideal para usar en ubicaciones mojadas y mojadas
- PRÁCTICO: controla la(s) luz(s) desde dos ubicaciones
- FÁCIL DE INSTALAR: cable posterior y lateral para una instalación fácil
- CUMPLIMIENTO: clasificación NEMA 3R de m...
Color: almendra claro