Cargador y tomacorriente de pared con entrega de alimentación USB doble tipo C/C de 60W W (6 A) y 15A A
T5636-I
Cargador y tomacorriente de pared con entrega de alimentación USB doble tipo C/C de 60W W (6 A) con 15A A - Marfil
- POTENTE: carga de 60W en un solo puerto. Hasta el doble de la alimentación de carga con productos habilitados para PD
- INNOVADOR: USB Type-C o USB-C proporciona una carga más rápida y es el nuevo puerto estándar en muchos teléfonos, tabletas y computadoras portátiles
- SEGURIDAD MEJORADA: La protección contra sobrecorriente ayuda a proteger los productos electrónicos contra la sobrecarga/calefacción y la a prueba de manipulaciones...
Color: marfil