Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con entrega de alimentación USB doble tipo C/C de 60W W (6 A) y 15A A

T5636-E

Cargador y tomacorriente de pared con entrega de alimentación USB doble tipo C/C de 60W W (6 A) y 15A A - Negro

  • POTENTE: carga de 60W en un solo puerto. Hasta el doble de la alimentación de carga con productos habilitados para PD
  • INNOVADOR: USB Type-C o USB-C proporciona una carga más rápida y es el nuevo puerto estándar en muchos teléfonos, tabletas y computadoras portátiles
  • SEGURIDAD MEJORADA: La protección contra sobrecorriente ayuda a proteger los productos electrónicos contra la sobrecarga/calefacción y la a prueba de manipulaciones...

Color: negro

Código UPC: 078477471531
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-15R

Información sobre los productos