Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Relé de 120-347V con mecanismo de enganche 1-Pole de 30A serie H EZ-MAX®

RELAY-L3H

Seguro 1-Pole 20A a 120 V CA-Tungsten; 16A a 120/277 V CA-Elect. Balastre; 30A a 120/277 V CA-Mag. Balastre; 20A a 347 V CA Elect. Balastre; SCCR de 18K a 347 V CA

EZ-MAX® Los paneles de relés H brindan alimentación y rendimiento en modelos compactos y rentables de 8 y 24 circuitos. Los paneles de relés EZ-MAX® H son la solución ideal para aplicaciones autónomas más pequeñas que no requieren puesta en marcha en fábrica en el sitio ni características de redes avanzadas como el relé GreenMAX®...
Código UPC: 078477263945
País de origen: México

Información sobre los productos