EZ-MAX® serie H, 2-Pole, 20A, NA, relé de 208-480V
RELAY-2PH
2-Pole Elect. Mantenido N.A. 20A a 208/240/480 V CA Mag. Balastre; SCCR de 14K a 480 V CA
EZ-MAX® Los paneles de relés H brindan alimentación y rendimiento en modelos compactos y rentables de 8 y 24 circuitos. Los paneles de relés EZ-MAX® H son la solución ideal para aplicaciones autónomas más pequeñas que no requieren puesta en marcha en fábrica en el sitio ni características de redes avanzadas como los sistemas de control de relés GreenMAX®. Los paneles de control de relés H EZ-MAX de Leviton se utilizan para ...