Transformador de corriente, Núcleo dividido, Serie 6000, 32 mm (1,26 in) de diámetro interno, 3,2 A - 720A
CTS6D-G32
32 mm (1,26 in) de diámetro interno, 3,2 A - 720A, Transformador de corriente de núcleo dividido serie 6000
Los transformadores de corriente (TC) serie 6000 de Leviton son compatibles con los medidores de montaje en panel serie 6000 de VerifEye diseñados para monitorizar un conjunto de datos integral de parámetros eléctricos para aplicaciones industriales.