Interfaz Modbus TCP (Ethernet) de submedidor serie 6000
61P00-000
Interfaz Modbus TCP (Ethernet)
Los submedidores de montaje en panel VerifEye™ serie 6000 están diseñados para monitorizar un conjunto de datos integral de parámetros eléctricos para aplicaciones industriales. Estos medidores caben en un corte estándar de montaje en panel de 92 mm x 92 mm y se ofrecen con una gama de transformadores de corriente inteligentes de núcleo dividido y Rogowski para cubrir una amplia gama de aplicaciones. El asistente de configuración integrado hace que la configuración inicial sea rápida y sencilla, lo que reduce los gastos...