Current Transformer, Split Core, 200A, 100mA, 1" x 1" Opening, 96" Leads, +/-0.5% to 1.0% accuracy, Black, For Submetering
CTD02-K16
Transformador de corriente (TC) para submedición, 200A, 200:00,1A, Núcleo dividido de 2,5 x 2,5 cm, Cantidad: 1, Medidor eléctrico: sí, cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1
Los TC de núcleo dividido pueden desmontarse o “dividirse” en mitades, lo que hace que no sea necesario interrumpir la alimentación del circuito durante la instalación. Esta instalación ahorra tiempo y es ideal para cargas críticas que no pueden desconectarse. Los TC de núcleo dividido se cierran de forma segura para una instalación rápida y precisa sin necesidad de tiempo-c...