Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Current Transformer, Split Core, 3000A, 100mA, 5" x 7" Opening, 96" Leads, +/-0.5% to 1.0% accuracy, Black, For Submetering

CTC30-57B

Submetering Current Transformer, 3000:0.1A, Split Core, 5 x 7", Qty 1, Electric Meter: Yes, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant

Los TC de núcleo dividido pueden desmontarse o “dividirse” en mitades, lo que hace que no sea necesario interrumpir la alimentación del circuito durante la instalación. Esta instalación ahorra tiempo y es ideal para cargas críticas que no pueden desconectarse. Los TC de núcleo dividido se cierran de forma segura para una instalación rápida y precisa sin necesidad de ataduras que requieren mucho tiempo ...
Código UPC: 078477570005
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados