Current Transformer, Split Core, 1200A, 100mA, 4" x 6" Opening, 96" Leads, +/-0.5% to 1.0% accuracy, Black, For Submetering
CTC12-K46
Submetering Current Transformer, 1200:0.1A, Split Core, 4 x 6", Qty 1, Electric Meter: Yes, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant
Los TC de núcleo dividido pueden desmontarse o “dividirse” en mitades, lo que hace que no sea necesario interrumpir la alimentación del circuito durante la instalación. Esta instalación ahorra tiempo y es ideal para cargas críticas que no pueden desconectarse. Los TC de núcleo dividido se cierran de forma segura para una instalación rápida y precisa sin necesidad de ataduras que requieren mucho tiempo ...