Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cordón de interconexión plenum Cat 6A, 6 m, gris

6ASP0-20S

Cordones de interconexión y conexión diseñados para aplicaciones de alta densidad en entornos que requieren cables con clasificación de llama CMP, como WAP y otras aplicaciones de edificios inteligentes. Los cordones de interconexión plenum de conductores trenzados de Leviton tienen un perfil estrecho para adaptarse a las aplicaciones tradicionales y de alta densidad de la actualidad. El diseño de clavija sin enganche hace que los cordones de interconexión plenum de Leviton sean una excelente opción en entornos donde los movimientos, las adiciones y los cambios son frecuentes. Los cordones de interconexión proporcionan una disipación de diafonía exógena superior...

Color: gris

Código UPC: 078477186718
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos