Los cordones de interconexión plenum Cat 6A están diseñados para aplicaciones de alta densidad en entornos que requieren cables con clasificación de llama CMP, como WAP y otras aplicaciones de edificios inteligentes. El diseño de clavija sin enganche hace que los cordones de interconexión plenum de Leviton sean una excelente opción en entornos donde los movimientos, las adiciones y los cambios son frecuentes.
- Cable de diámetro externo0.223” (5.66mm)
- 26 AWG, conductores trenzados
- Clasificación plenum (NFPA-70)
- Diseño de funda compacta para reducir el radio de curvatura instalado
- Universal: se puede usar en aplicaciones protegidas o UTP
- Disponible en blanco, gris y azul