Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe de clavija y manga IEC con montaje de abrazadera sin tornillos serie LEV

420P5WLEVA

20 A, 600 V, de 3 fases, 3P, 4W, enchufe de clavija y manga con montaje de abrazadera sin tornillos, calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, impermeable - Negro

Los productos de clavija y manga IEC serie LEV están diseñados para simplificar la instalación, soportar los entornos más hostiles y mejorar la seguridad y productividad:

  • La abrazadera posterior sin tornillos reduce el tiempo de instalación y agrega protección contra el polvo adicional...
Código UPC: 078477843833
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Instalación de la serie LEV