Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC serie LEV

420MI5WLEV
20 A, 600 V 3-Phase, 3P, 4W, Interbloqueo mecánico de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, Impermeable, sin fusible - Los productos de clavija y manga IEC serie LEV negra están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y la productividad:
  • Diseño de cubierta con bisagra inferior que facilita y agiliza la instalación y el mantenimiento
  • Superi...
Código UPC: 078477676059
País de origen: México

Información sobre los productos